??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
10550-10 - Adaptateurs en plastique antistatique pour rainure de profilé, pivotants
Nomenclature
10550-10-511
Référence
10550-10-511
Largeur
88 mm
Largeur
51 mm
Largeur
14.2 mm
Hauteur
40 mm
Longueur
46.1 mm
Longueur
36 mm
Longueur
10.1 mm
Largeur de rainure
mm
Angle
mm
Entrez la valeur pour W
Angle
mm
cm
inch
ft
Poids environ
0.0896 kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
39269025
EAN-Nr. norelem
4059495526249
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés