??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
10550-10 - Adaptér plast pro profilovou drážku, otočný
Kusovník
10550-10-510
Objednací číslo
10550-10-510
Provedení
C mm
Šířka
88 mm
Šířka
51 mm
Šířka
14.2 mm
Výška
40 mm
Délka
46.1 mm
Délka
36 mm
Délka
10.1 mm
Šířka drážky
mm
Úhel
mm
Enter value for W
Úhel
mm
cm
inch
ft
Hmotnost cca
0.0919 kg
Popis
Informace
Infotext
RoHS
Yes
Číslo celního tarifu
39269025
EAN-Nr. norelem
4059495526232
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model