??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
10550-05 - Skladovací box z plastu antistatický pro závěsný profil
Kusovník
10550-05-21110205
Objednací číslo
Typ
für Einhängeprofil
Provedení
mm
Šířka
110.6 mm
Šířka
47 mm
Šířka
13.6 mm
Šířka
0 mm
Výška
40 mm
Výška
8 mm
Výška
mm
Délka
mm
Délka
183 mm
Délka
5 mm
Šířka drážky
- mm
Hmotnost cca
kg
Popis
Informace
Infotext
RoHS
Yes
Číslo celního tarifu
39269025
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model