??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
10550-05 - Pojemnik zaczepowy z tworzywa sztucznego, antystatyczny do profilu zawieszanego
Lista materiałowa
10550-05-21110205
Nr zamówienia
Typ
für Einhängeprofil
Forma
mm
Szerokość
110.6 mm
Szerokość
47 mm
Szerokość
13.6 mm
Szerokość
0 mm
Wysokość
40 mm
Wysokość
8 mm
Wysokość
mm
Długość
mm
Długość
183 mm
Długość
5 mm
Szerokość rowka
- mm
Ciężar ok.
kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
39269025
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD