??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
10550-05 - Contenitore portaminuteria in plastica antistatica per profilo di aggancio
Lista materiale
10550-05-21110205
N. d'ordine
Tipo
für Einhängeprofil
Forma
mm
Larghezza
110.6 mm
Larghezza
47 mm
Larghezza
13.6 mm
Larghezza
0 mm
Altezza
40 mm
Altezza
8 mm
Altezza
mm
Lunghezza
mm
Lunghezza
183 mm
Lunghezza
5 mm
Larghezza cava
- mm
Poids
kg
Descrizione
Informazioni
Infotext
RoHS
Yes
Codice di tariffa doganale
39269025
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD