??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
10550-05 - Contenedores de agarre de plástico antiestático para perfil de suspensión
Lista de materiales
10550-05-21110205
Referencia
Tipo
für Einhängeprofil
Forma
mm
Anchura
110.6 mm
Anchura
47 mm
Anchura
13.6 mm
Anchura
0 mm
Altura
40 mm
Altura
8 mm
Altura
mm
Longitud
mm
Longitud
183 mm
Longitud
5 mm
Ancho de ranura
- mm
Poids
kg
Descripción
Información
Infotext
RoHS
Yes
Número de tarifa aduanera
39269025
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD