??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
10550-05 - Clip-in bins, antistatic plastic for mounting profiles
Bill of material
10550-05-21110205
Order No.
Type
für Einhängeprofil
Form
mm
width
110.6 mm
width
47 mm
width
13.6 mm
width
0 mm
height
40 mm
height
8 mm
height
mm
Length
mm
Length
183 mm
Length
5 mm
slot width
- mm
Approx. weight
kg
Description
Информация
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
39269025
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей