??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
10550-05 - Bacs de distribution en plastique antistatique pour profilé de suspension
Nomenclature
10550-05-21110205
Référence
Type
für Einhängeprofil
Forme
mm
Largeur
110.6 mm
Largeur
47 mm
Largeur
13.6 mm
Largeur
0 mm
Hauteur
40 mm
Hauteur
8 mm
Hauteur
mm
Longueur
mm
Longueur
183 mm
Longueur
5 mm
Largeur de rainure
- mm
Poids environ
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
39269025
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés