??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
10550-05 - 塑料抗静电物料盒 适用于悬挂型材
明细表
10550-05-21110205
订货号
类型
für Einhängeprofil
样式
mm
宽度
110.6 mm
宽度
47 mm
宽度
13.6 mm
宽度
0 mm
高度
40 mm
高度
8 mm
高度
mm
长度
mm
长度
183 mm
长度
5 mm
槽宽
- mm
重量约
kg
描述
信息
Infotext
RoHS
Yes
关税税号
39269025
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,并在收到订单后立即从中央仓库发货。没有库存的商品通常会立即采购。所有库存都会在店内实时显示。
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型