??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1054543 - VS-FP-SD-FR-RJ456A-BUBU
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1054543
Product number of the Manufacturer
1054543
Description short
Plaque frontale pour données
Description long
Plaque frontale pour données, nombre de pôles: 8, CAT6A, matériau: PBT, type de raccordement: Raccordement vissé
Manufacturer Type Description
VS-FP-SD-FR-RJ456A-BUBU
Preview
GTIN-Code
4055626689951
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Largeur
50.700 mm
hauteur
43 mm
matériau
Plastic
Surface
not relevant
GTIN
4055626689951
Manufacturer product designation
Plaque frontale pour données
Manufacturer product description
Prise à contact de terre, plastique, pour la France, avec inverseur de genre RJ45 (connecteur femelle/connecteur femelle, blindé), CAT6A
Product type
VS-FP-SD-FR-RJ456A-BUBU
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
LV
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés