??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1054542 - VS-FP-SD-D-RJ456A-BUBU
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1054542
Artikelnummer des Herstellers
1054542
Kurzbeschreibung
Datenfrontplatte
Langbeschreibung
Datenfrontplatte, Polzahl: 8, CAT6A, Material: PBT, Anschlussart: Federkraftanschluss
Herstellertypbezeichnung
VS-FP-SD-D-RJ456A-BUBU
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626690438
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Breite
50.700 mm
Höhe
43 mm
Werkstoff
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche
not relevant
GTIN
4055626690438
Herstellerproduktbezeichnung
Datenfrontplatte
Herstellerproduktbeschreibung
Schutzkontaktsteckdose, Kunststoff, für Deutschland, inkl. RJ45-Gender-Changer (Buchse/Buchse, geschirmt), CAT6A
Herstellerprodukttyp
VS-FP-SD-D-RJ456A-BUBU
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
LV
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen