??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1054341 - SAC-8PY-M/2XF BK 3-PSR
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1054341
Product number of the Manufacturer
1054341
Description short
Répartiteur en Y
Description long
Répartiteur en Y pour commutateur de transpondeur RFID de la série PSR-CT, M12 mâle/femelle, 5 et 8 pôles, pour le retour du contact de signalisation à l'API
Manufacturer Type Description
SAC-8PY-M/2XF BK 3-PSR
Preview
GTIN-Code
4055626702506
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
48
Tension nominale
30 V
rated current
2 A
Norme d'application
IEC 61076-2-101
classe d’inflammabilité
HB
température de fonctionnement minimum
-25 °C
température de fonctionnement maximum
90 °C
certificats et homologations
EAC
poids net
0.033 kg
degré de protection (IP) monté
IP67
température ambiante maximale
90 °C
matière du revêtement du contact
Nickel/gold
degré de salissure
1
matériau de boîtier
TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
polarisation
A-coded
Blindé (O/N)
No
Material used for the thread ring
zinc die-cast
Sensor/actuator adapter design
Y adapter
GTIN
4055626702506
Manufacturer product designation
Répartiteur en Y
Manufacturer product description
Répartiteur en Y pour commutateur de transpondeur RFID de la série PSR-CT, M12 mâle/femelle, 5 et 8 pôles, pour le retour du contact de signalisation à l'API
Product type
SAC-8PY-M/2XF BK 3-PSR
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !