??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1054341 - SAC-8PY-M/2XF BK 3-PSR
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1054341
Artikelnummer des Herstellers
1054341
Kurzbeschreibung
Y-Verteiler
Langbeschreibung
Y-Verteiler für RFID-Transponderschalter der Serie PSR-CT, M12-Stecker/Buchse, 5- und 8-polig, für die Rückführung des Meldekontakts an die SPS
Herstellertypbezeichnung
SAC-8PY-M/2XF BK 3-PSR
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626702506
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
48
Bemessungsspannung
30 V
Bemessungsstrom
2 A
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
min. Betriebstemperatur
-25 °C
max. Betriebstemperatur
90 °C
Zertifikat/Zulassung
EAC
Nettogewicht
0.033 kg
Schutzart (IP, montiert)
IP67
max. Umgebungstemperatur
90 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Nickel/Gold
Verschmutzungsgrad
1
Werkstoff des Gehäuses
TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
geschirmt
Nein
Werkstoff des Gewinderings
Zink-Druckguss
Ausführung des Sensor-Aktor-Adapters
Y-Adapter
GTIN
4055626702506
Herstellerproduktbezeichnung
Y-Verteiler
Herstellerproduktbeschreibung
Y-Verteiler für RFID-Transponderschalter der Serie PSR-CT, M12-Stecker/Buchse, 5- und 8-polig, für die Rückführung des Meldekontakts an die SPS
Herstellerprodukttyp
SAC-8PY-M/2XF BK 3-PSR
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft