??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1053860000 - WQV 2.5/4
Lista materiałowa
Weidmueller 1053860000
Preview
Manufacturer Product ID
1053860000
Manufacturer Type Description
WQV 2.5/4
Description short
Złącze krosujące (terminal) przykręcany, Liczba biegunów: 4, Raster w mm: 5.10, Izolowany: Tak, 32 A, żółty
Description long
Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału.
GTIN-Code
4008190049706
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
5.100 mm
rated current
32 A
Number of bridged terminals
4
color
yellow
Design
Cross connector
Insulation present
Yes
Assembly type
screwable
Mass
0.003 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD