??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1053860000 - WQV 2.5/4
Lista de materiales
Weidmueller 1053860000
Preview
Manufacturer Product ID
1053860000
Manufacturer Type Description
WQV 2.5/4
Description short
Conexión transversal (borne) atornillado, Número de polos: 4, Paso en mm: 5.10, Aislado: Sí, 32 A, amarillo
Description long
Conexión transversal para bornes de paso para la distribución de potencial o la transmisión de señales.
GTIN-Code
4008190049706
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
5.100 mm
rated current
32 A
Number of bridged terminals
4
color
yellow
Design
Cross connector
Insulation present
Yes
Assembly type
screwable
Mass
0.003 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD