??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1053860000 - WQV 2.5/4
Stückliste
Weidmueller 1053860000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1053860000
Herstellertypbezeichnung
WQV 2.5/4
Kurzbeschreibung
Querverbinder (Klemmen) geschraubt, Polzahl: 4, Raster in mm: 5.10, Isoliert: Ja, 32 A, gelb
Langbeschreibung
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
GTIN
4008190049706
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Berührungsschutz vorhanden
Ja
Rastermaß
5.100 mm
Bemessungsstrom
32 A
Anzahl der gebrückten Klemmen
4
Farbe
gelb
Ausführung
Querverbinder
Isolation vorhanden
Ja
Montageart
schraubbar
Masse
0.003 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen