??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1053860000 - WQV 2.5/4
Kusovník
Weidmueller 1053860000
Preview
Manufacturer Product ID
1053860000
Manufacturer Type Description
WQV 2.5/4
Description short
Propojka (svorka) Přišroubováno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm: 5.10, Izolované: Ano, 32 A, Žlutá
Description long
Propojka pro průchozí svorkovnice pro distribuci potenciálu nebo přenos signálů.
GTIN-Code
4008190049706
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
5.100 mm
rated current
32 A
Number of bridged terminals
4
color
yellow
Design
Cross connector
Insulation present
Yes
Assembly type
screwable
Mass
0.003 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model