??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1053260000 - WQV 16/2
Stückliste
Weidmueller 1053260000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1053260000
Herstellertypbezeichnung
WQV 16/2
Kurzbeschreibung
Querverbinder (Klemmen) geschraubt, Polzahl: 2, Raster in mm: 11.90, Isoliert: Ja, 101 A, gelb
Langbeschreibung
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
GTIN
4008190036553
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Berührungsschutz vorhanden
Ja
Rastermaß
11.900 mm
Bemessungsstrom
101 A
Anzahl der gebrückten Klemmen
2
Farbe
gelb
Ausführung
Querverbinder
Isolation vorhanden
Ja
Montageart
schraubbar
Masse
0.007 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen