??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1052680000 - ZTA ZDK 2.5/ZA
Stückliste
Weidmueller 1052680000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1052680000
Herstellertypbezeichnung
ZTA ZDK 2.5/ZA
Kurzbeschreibung
Testadapter (Klemmen) 1.5 mm², 6 A
Langbeschreibung
Testadapter für Messungen an Klemmen.
GTIN
4032248847907
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
1.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm²
Rastermaß
5.100 mm
anreihbar möglich
Ja
Polzahl
1
Farbe
schwarz
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1.500 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
1.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
Masse
0.019 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen