??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1051993 - B-STIFT
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1051993
Product number of the Manufacturer
1051993
Description short
Crayon de marquage
Description long
Crayon de marquage, pour repérage manuel des rubans Zack vierges, repérage indélébile et ineffaçable, épaisseur de trait 0,5 mm
Manufacturer Type Description
B-STIFT
Preview
GTIN-Code
4017918016296
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Weight of the individual packaging
13.500 g
Foil weight portion of the individual packaging
5 g
Cardboard weight portion of the individual packaging
8.500 g
Polystyrene weight portion of the individual packaging
0 g
poids net
8.960 g
GTIN
4017918016296
Manufacturer product designation
Crayon de marquage
Manufacturer product description
Crayon de marquage, pour repérage manuel des rubans Zack vierges, repérage indélébile et ineffaçable, épaisseur de trait 0,5 mm
Product type
B-STIFT
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
100
Minimum Order Quantity
10
Quantity Scale
10
Customs tariff number
96082000
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !