??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1051993 - B-STIFT
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1051993
Artikelnummer des Herstellers
1051993
Kurzbeschreibung
Bezeichnungsstift
Langbeschreibung
Bezeichnungsstift, zur manuellen Beschriftung der unbedruckten Zackbandstreifen, Beschriftung wisch- und wasserfest, Strichstärke 0,5 mm
Herstellertypbezeichnung
B-STIFT
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4017918016296
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Gewicht der Artikeleinzelverpackung
13.500 g
Gewichtsanteil Folie der Artikeleinzelverpackung
5 g
Gewichtsanteil Pappe der Artikeleinzelverpackung
8.500 g
Gewichtsanteil Styropor der Artikeleinzelverpackung
0 g
Nettogewicht
8.960 g
GTIN
4017918016296
Herstellerproduktbezeichnung
Bezeichnungsstift
Herstellerproduktbeschreibung
Bezeichnungsstift, zur manuellen Beschriftung der unbedruckten Zackbandstreifen, Beschriftung wisch- und wasserfest, Strichstärke 0,5 mm
Herstellerprodukttyp
B-STIFT
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
10
Zolltarifnummer
96082000
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft