??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1051960000 - WQV 4/2
Lista materiałowa
Weidmueller 1051960000
Preview
Manufacturer Product ID
1051960000
Manufacturer Type Description
WQV 4/2
Description short
Złącze krosujące (terminal) przykręcany, Liczba biegunów: 2, Raster w mm: 6.10, Izolowany: Tak, 41 A, żółty
Description long
Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału.
GTIN-Code
4008190026486
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
6.100 mm
rated current
41 A
Number of bridged terminals
2
color
yellow
Design
Cross connector
Insulation present
Yes
Assembly type
screwable
Mass
0.002 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD