??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1051960000 - WQV 4/2
Lista de materiales
Weidmueller 1051960000
Preview
Manufacturer Product ID
1051960000
Manufacturer Type Description
WQV 4/2
Description short
Conexión transversal (borne) atornillado, Número de polos: 2, Paso en mm: 6.10, Aislado: Sí, 41 A, amarillo
Description long
Conexión transversal para bornes de paso para la distribución de potencial o la transmisión de señales.
GTIN-Code
4008190026486
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
6.100 mm
rated current
41 A
Number of bridged terminals
2
color
yellow
Design
Cross connector
Insulation present
Yes
Assembly type
screwable
Mass
0.002 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD