??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1051960000 - WQV 4/2
Kusovník
Weidmueller 1051960000
Preview
Manufacturer Product ID
1051960000
Manufacturer Type Description
WQV 4/2
Description short
Propojka (svorka) Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm: 6.10, Izolované: Ano, 41 A, Žlutá
Description long
Propojka pro průchozí svorkovnice pro distribuci potenciálu nebo přenos signálů.
GTIN-Code
4008190026486
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
6.100 mm
rated current
41 A
Number of bridged terminals
2
color
yellow
Design
Cross connector
Insulation present
Yes
Assembly type
screwable
Mass
0.002 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model