??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1051900000 - SFX 11/60 MC NE BR
Lista materiałowa
Weidmueller 1051900000
Preview
Manufacturer Product ID
1051900000
Manufacturer Type Description
SFX 11/60 MC NE BR
Description short
System kodowania kabli, 7 - 40 mm, 11 mm, poliamid 66, brązowy
Description long
Bezhalogenowe, niskoemisyjne znaczniki do przewodów i kabli. Mocowanie za pomocą opasek kablowych.
GTIN-Code
4032248790937
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
40 mm
label space present
Yes
color
brown
material
Plastic
Combustibility class
V2
Max. diameter of conductors
500 mm
Min. diameter of conductors
16 mm
Min. cable diameter
7 mm
Without halogens
Yes
Assembly type
Miscellaneous
Mass
0.002 kg
depth
1 mm
height
60 mm
width
11 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD