??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1051900000 - SFX 11/60 MC NE BR
Nomenclature
Weidmueller 1051900000
Preview
Manufacturer Product ID
1051900000
Manufacturer Type Description
SFX 11/60 MC NE BR
Description short
Système de codage des câbles, 7 - 40 mm, 11 mm, Polyamide 66, brun
Description long
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
GTIN-Code
4032248790937
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
40 mm
label space present
Yes
color
brown
material
Plastic
Combustibility class
V2
Max. diameter of conductors
500 mm
Min. diameter of conductors
16 mm
Min. cable diameter
7 mm
Without halogens
Yes
Assembly type
Miscellaneous
Mass
0.002 kg
depth
1 mm
height
60 mm
width
11 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés