??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1051890000 - SFX 11/60 MC NE OR
Lista de materiales
Weidmueller 1051890000
Preview
Manufacturer Product ID
1051890000
Manufacturer Type Description
SFX 11/60 MC NE OR
Description short
Sistema de codificación de cables, 7 - 40 mm, 11 mm, Poliamida 66, naranja
Description long
Señalizadores sin halógenos y con bajo contenido de contaminantes para líneas y cables. Fijación con abrazaderas.
GTIN-Code
4032248790920
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
40 mm
label space present
Yes
color
orange
material
Plastic
Combustibility class
V2
Max. diameter of conductors
500 mm
Min. diameter of conductors
16 mm
Min. cable diameter
7 mm
Without halogens
Yes
Assembly type
Miscellaneous
Mass
0.002 kg
depth
1 mm
height
60 mm
width
11 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD