??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1051890000 - SFX 11/60 MC NE OR
Stückliste
Weidmueller 1051890000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1051890000
Herstellertypbezeichnung
SFX 11/60 MC NE OR
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 7 - 40 mm, 11 mm, Polyamid 66, orange
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4032248790920
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. Durchmesser des Kabels
40 mm
Textfeld vorhanden
Ja
Farbe
orange
Werkstoff
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
max. Aderdurchmesser
500 mm
min. Aderdurchmesser
16 mm
min. Kabeldurchmesser
7 mm
halogenfrei
Ja
Montageart
Sonstiges
Masse
0.002 kg
Tiefe
1 mm
Höhe
60 mm
Breite
11 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen