??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1050771 - PV-C1F-C-HSG
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1050771
Product number of the Manufacturer
1050771
Description short
Connecteur photovoltaïque
Description long
Connecteur photovoltaïque, Famille d'articles: Sunclix, Connecteur photovoltaïque, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 2,5 mm², section de fil max.: 6 mm², tension assignée: 1500 V DC, courant de référence: 40 A, Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Connecteur femelle, diamètre de câble min.: 5 mm, diamètre de câble max.: 8 mm
Manufacturer Type Description
PV-C1F-C-HSG
Preview
GTIN-Code
4055626669632
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
GTIN
4055626669632
Manufacturer product designation
Connecteur photovoltaïque
Manufacturer product description
Connecteur photovoltaïque, Famille d'articles: Sunclix, Connecteur photovoltaïque, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 2,5 mm², section de fil max.: 6 mm², tension assignée: 1500 V DC, courant de référence: 40 A, Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Connecteur femelle, diamètre de câble min.: 5 mm, diamètre de câble max.: 8 mm
Manufacturer product family
Sunclix
Product type
PV-C1F-C-HSG
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
50
Quantity Scale
50
Customs tariff number
85366990
Country of origin
IN
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés