??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1050770 - PV-C1M-C-HSG
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1050770
Artikelnummer des Herstellers
1050770
Kurzbeschreibung
Photovoltaik-Steckverbinder
Langbeschreibung
Photovoltaik-Steckverbinder, Artikelfamilie: Sunclix, Photovoltaik-Steckverbinder, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 1, Aderquerschnitt min.: 2,5 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Bemessungsspannung: 1500 V DC, Bemessungsstrom: 40 A, Anschlussart: Crimp, Kontaktart: Stift, Kabeldurchmesser min.: 5 mm, Kabeldurchmesser max.: 8 mm
Herstellertypbezeichnung
PV-C1M-C-HSG
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626670218
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
GTIN
4055626670218
Herstellerproduktbezeichnung
Photovoltaik-Steckverbinder
Herstellerproduktbeschreibung
Photovoltaik-Steckverbinder, Artikelfamilie: Sunclix, Photovoltaik-Steckverbinder, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 1, Aderquerschnitt min.: 2,5 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Bemessungsspannung: 1500 V DC, Bemessungsstrom: 40 A, Anschlussart: Crimp, Kontaktart: Stift, Kabeldurchmesser min.: 5 mm, Kabeldurchmesser max.: 8 mm
Herstellerproduktfamilie
Sunclix
Herstellerprodukttyp
PV-C1M-C-HSG
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
50
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
IN
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen