??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1050080000 - WAP 2.5-10 BL
Stückliste
Weidmueller 1050080000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1050080000
Herstellertypbezeichnung
WAP 2.5-10 BL
Kurzbeschreibung
Abschlussplatte (Klemmen) 56 mm x 1.5 mm, blau
Langbeschreibung
Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4008190136611
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Ausführung mit Zwischenplatte
Nein
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
Farbe
blau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Rastbar vorhanden
Nein
min. Dicke
1.500 mm
Masse
0.003 kg
Höhe
56 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen