??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
105 668 - 5.4 Profilwelle
Stückliste
105 668 - L = 200_5.4 Profilwelle
Bestellnummer
105 668 - L = 200
Bezeichnung
5.4 Profilwelle
Länge
54 mm
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
Drehmoment max.
2000 Nm
Polares Trägheitsmoment
620943.76 mm^4
Hauptträgheitsmoment
310471.88 mm^4
Gewicht
15.20 kg/m
Gewicht
3.04 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen