??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
105 668 - 5.4 Profile shafts
Bill of material
105 668 - L = 200_5.4 Profilwelle
Part number
105 668 - L = 200
Description
5.4 Profile shafts
Length
54 mm
Length
mm
Введите значение для L
Length
mm
cm
inch
ft
Max. torque
2000 Nm
Polar moment of inertia
620943.76 mm^4
Principal moment of inertia
310471.88 mm^4
Weight
15.20 kg/m
Weight
3.04 kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей