??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pneumax
Beschreibung
105.##.2.1 - Tastrolle - Federrückstellung
Stückliste
105.32.2.1
Code
105.32.2.1
Typ
Flüssigkeitstyp
Filtered and lubricated air
Max. working pressure
10 [bar]
°C
-5 ÷ +70
at 6 bar with Δp=1 (Nl/min)
120
Nominal passage [mm]
2.5 [mm]
For power supply
M5
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen