??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Pneumax
Descrizione
105.##.2.1 - Leva rullo - molla
Lista materiale
105.32.2.1
Code
105.32.2.1
Tipologia
Tipologia di fluido
Aria filtrata e lubrificata
Pressione massima di funzionamento
10 [bar]
°C
-5 ÷ +70
a 6 bar con Δp=1 (Nl/min)
120
Nominale di passaggio [mm]
2.5 [mm]
Per alimentazione
M5
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD