??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1049264 - SAC-4P-MS/ 4,7-28T SCO RAIL
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1049264
Product number of the Manufacturer
1049264
Description short
Câble pour capteurs/actionneurs
Description long
Câble pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PE-X exempt d'halogène, noir, blindé, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, détrompage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 4,7 m, pour application ferroviaires
Manufacturer Type Description
SAC-4P-MS/ 4,7-28T SCO RAIL
GTIN-Code
4055626662305
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
11
Tension nominale
48 V
Norme d'application
not available
certificats et homologations
not available
Pole number
4
sans halogène
No
polarisation
A-coded
Blindé (O/N)
No
Indicateur de statut existant (O/N)
No
matériau de la gaine du câble
PE-X
longueur de cable réseau configurable
No
avec affichage LED
No
version avec cable utilisable pour mise à la terre
No
type de connection côté terrain
M12
Utilisation pour produit
couleur de la gaine
Black
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-25 °C
température extérieure minimum pour le câble en pose fixe
-50 °C
température extérieure maximum pour le câble en pose fixe
120 °C
température extérieure maximum pour le câble en mouvement
90 °C
suitable for cable guide chain
No
type d'entrée de câble, côté arrivée
not relevant
type de connection côté boitier
not relevant
type d'entrée de câble, côté départ
straight
genre (M/F) de connection côté terrain
Male (plug)
Type of plug-in contact (head 2)
Not relevant
Conductor cross-section, max.
0.500 mm^2
conception pour réseau en étoile
No
Coding
not relevant
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
longueur de câble préassemblé
4.700 m
Category (capacity)
not relevant
Resistant to welding beads
No
GTIN
4055626662305
Manufacturer product designation
Câble pour capteurs/actionneurs
Manufacturer product description
Câble pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PE-X exempt d'halogène, noir, blindé, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, détrompage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 4,7 m, pour application ferroviaires
Product type
SAC-4P-MS/ 4,7-28T SCO RAIL
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !