??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1049200000 - PAP PDU6/10 BL
Спецификация
Weidmueller 1049200000
Preview
Manufacturer Product ID
1049200000
Manufacturer Type Description
PAP PDU6/10 BL
Description short
Торцевая пластина (клеммы) 62.94 mm x 2.5 mm, синий
Description long
Концевая пластина для изоляции токонесущих компонентов клеммных колодок. Такая концевая пластина также используется для визуально заметного разделения электрических цепей во избежание ошибок при подключении проводов.
GTIN-Code
4032248788330
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
version with intermediate plate
No
type of end plate
Yes
color
blue
Combustibility class
V0
min. thickness
2.500 mm
Mass
0.003 kg
height
62.944 mm
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей