??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1049200000 - PAP PDU6/10 BL
Stückliste
Weidmueller 1049200000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1049200000
Herstellertypbezeichnung
PAP PDU6/10 BL
Kurzbeschreibung
Abschlussplatte (Klemmen) 62.94 mm x 2.5 mm, blau
Langbeschreibung
Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4032248788330
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Ausführung mit Zwischenplatte
Nein
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
Farbe
blau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
min. Dicke
2.500 mm
Masse
0.003 kg
Höhe
62.944 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen