??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1047767 - SOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1201FS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1047767
Product number of the Manufacturer
1047767
Description short
Boîtier de raccordement de générateur
Description long
Boîtier de raccordement de générateur
Manufacturer Type Description
SOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1201FS
Preview
GTIN-Code
4055626649047
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
72
Indice de protection IP
IP65
Largeur
361 mm
hauteur
254 mm
profondeur
111 mm
GTIN
4055626649047
Manufacturer product designation
Boîtier de raccordement de générateur
Manufacturer product description
Coffret de raccordement des générateurs pour les installations photovoltaïques jusqu'à 1 000 V DC pour le raccordement de 2 x 2 rangées. Avec parafoudre basse tension (type 1/2), sectionneur de puissance DC pour l'intervention des pompiers et connecteurs DC SUNCLIX pour les côtés entrée et sortie (contre-fiche SUNCLIX fournie).
Product type
SOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1201FS
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85363030
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !