??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1047642 - NBC-M12MSD/15,0-93B/M12MSD
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1047642
Artikelnummer des Herstellers
1047642
Kurzbeschreibung
Netzwerkkabel
Langbeschreibung
Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gerade M12 / IP67, Kodierung: D, auf Stecker gerade M12 / IP67, Kodierung: D, Kabellänge: 15 m
Herstellertypbezeichnung
NBC-M12MSD/15,0-93B/M12MSD
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626648682
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
11
Durchmesser
6.500 mm
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
Zertifikat/Zulassung
not available
Polzahl
4
halogenfrei
Nein
Codierung (Kopf 1)
D-codiert
geschirmt
Ja
Anwendungsbereich für die Signal- und Datenübertragung
Standard
Werkstoff des Kabelmantels
PVC
Kabellänge konfigurierbar
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M12
Nennspannung
48 V
Bemessungswert des Stromes
4 A
Farbe des Mantels
green RAL 6018
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-40 °C
Anzahl der Adern
4
schleppkettentauglich
Nein
Kabelabgang (Kopf 2)
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
M12
Kabelabgang (Kopf 1)
gerade
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Male (Stift)
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
Male (Stift)
Aderquerschnitt, max.
0.340 mm^2
Aderquerschnitt AWG, max.
22
Codierung (Kopf 2)
D - data
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
15 m
Kategorie (Leistungsvermögen)
PROFINET
Dicke der Isolierung
0.900 mm
GTIN
4055626648682
Herstellerproduktbezeichnung
Netzwerkkabel
Herstellerproduktbeschreibung
Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gerade M12 / IP67, Kodierung: D, auf Stecker gerade M12 / IP67, Kodierung: D, Kabellänge: 15 m
Herstellerprodukttyp
NBC-M12MSD/15,0-93B/M12MSD
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft