??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1047453 - PTFIX 4/18X1,5-NS15A-FE
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1047453
Product number of the Manufacturer
1047453
Description short
Bloc distributeur
Description long
Bloc distributeur, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, nombre de connexions: 19, type de raccordement: Raccordement Push-in, Dérivation, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², Raccordement collectif, Section de référence: 4 mm², section : 0,2 mm² - 6 mm², type de montage: NS 15, coloris: noir/jaune
Manufacturer Type Description
PTFIX 4/18X1,5-NS15A-FE
Preview
Tension nominale
500 V
Rated current [In] for the power loss specification
17.500 A
section minimum du conducteur, rigide
0.140 mm^2
rated current
17.500 A
Nombre de points de contact par étage
2
Nombre de niveaux
1
classe d’inflammabilité
V0
avec pontage interne entre étages
No
plaque d'obturation nécessaire
No
matériau isolant
Polyamide
type de commande
Push-in connection
type de raccordement 2
Push-in connection
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.140 mm^2
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.560 W
température de fonctionnement minimum
-60 °C
température de fonctionnement maximum
105 °C
largeur de l'écartement
43.900 mm
hauteur du type de montage le plus bas possible
27.400 mm
couleur
black/yellow
longueur
21.600 mm
Type de montage
Top-hat rail TH15
poids net
0.020 kg
section maximum du conducteur, souple
1.500 mm^2
section maximum de conducteur fil fin avec embout
1.500 mm^2
section maximum du conducteur, rigide
2.500 mm^2
section minimum du conducteur, souple
0.140 mm^2
GTIN
4055626665580
Manufacturer product designation
Bloc distributeur
Manufacturer product description
Bloc distributeur, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Dérivation, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², Raccordement collectif, Section de référence: 4 mm², section : 0,2 mm² - 6 mm², type de montage: NS 15, coloris: noir/jaune
Product type
PTFIX 4/18X1,5-NS15A-FE
GLN of manufacturer
4063151
GTIN-Code
4055626665580
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
11
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
100
Minimum Order Quantity
20
Quantity Scale
20
Customs tariff number
85369010
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés