피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
PHOENIX CONTACT 1047425
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Terminal (not overhead line)
Feed-through terminal block
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/14/11/20/1047425.prj},{NB=1047425},{MANUID=1047425},{AAS574=41},{BAC740=0.200},{AAF726=41},{AAP403=2},{AAP530=1},{AAB937=0.200},{AAS575=0.560},{AAC820=-60},{AAC821=105},{BAC137=43.900},{BAC476=17.700},{BAA018=21.600},{AAF040=0.018},{BAC676=4},{AAB787=4},{BAC677=6},{BAC739=0.200},{AAO663=4055626665306},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=20},{QUANTITYINT=20},{CTN=85369010},{AAO676=1047425},{DESCSHORT=Distribution block}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHOENIX CONTACT
Description
1047425 - PTFIX 4/18X1,5 WH
Bill of material
PHOENIX CONTACT 1047425
Product number of the Manufacturer
1047425
Short Description
Distribution block
Long Description
Distribution block, Basic terminal block with supply, nominal current: 41 A, connection method: Push-in connection, Line contact, Rated cross section: 4 mm², cross section: 0.2 mm² - 6 mm², Load contact, cross section: 0.14 mm² - 2.5 mm², mounting type: for snapping onto a DIN rail adapter, Direct mounting with flange, Free-hanging, color: white
Manufacturer Type Description
PTFIX 4/18X1,5 WH
Preview
International product number
4055626665306
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Delivery Time
3
Rated current [In] for the power loss specification
41
A
Min. line cross section, rigid
0.200
mm^2
rated current
41
A
Number of contact points per level
2
Number of levels
1
Combustibility class
V0
Levels internally bridged
No
Closing plate required
No
material of insulation
Polyamide
Connection type
Push-in connection
Connection type 2
Push-in connection
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.200
mm^2
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.560
W
Min. operating temperature
-60
°C
Max. operating temperature
105
°C
Width of spacing
43.900
mm
height at lowest possible mounting
17.700
mm
color
White
length
21.600
mm
Assembly type
quick fastening
net weight
0.018
kg
Max. line cross section, flexible
4
mm^2
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
4
mm^2
Max. line cross section, rigid
6
mm^2
Min. line cross section, flexible
0.200
mm^2
GTIN
4055626665306
Manufacturer product designation
Distribution block
Manufacturer product description
Distribution block, Basic terminal block with supply, nominal current: 41 A, connection method: Push-in connection, Line contact, Rated cross section: 4 mm², cross section: 0.2 mm² - 6 mm², Load contact, cross section: 0.14 mm² - 2.5 mm², mounting type: for snapping onto a DIN rail adapter, Direct mounting with flange, Free-hanging, color: white
Product type
PTFIX 4/18X1,5 WH
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
100
Minimum Order Quantity
20
Quantity Scale
20
Customs tariff number
85369010
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성