??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1047355 - IPD WD 3P2,5 0,5 M25 BK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1047355
Artikelnummer des Herstellers
1047355
Kurzbeschreibung
Wanddurchführung
Langbeschreibung
Wanddurchführung, Push-in-Anschluss, Polzahl: 2+PE, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 450 V, 16 A, schwarz, Leitungsaußendurchmesser: 6 mm ... 9 mm und 8 mm ... 13 mm, Montagegewinde: M25, Push-in-Anschluss, Leitungslänge: 0,5 m
Herstellertypbezeichnung
IPD WD 3P2,5 0,5 M25 BK
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626648323
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Schutzart (IP)
IP66
Bemessungsspannung
450 V
Bemessungsstrom
16 A
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
cULus Listed, VDE Zeichengenehmigung, DNV
Länge
100.750 mm
Breite
35.14 mm
Höhe
35.14 mm
Nettogewicht
0.022 kg
Polzahl
3
Art der Verriegelung
Rast
Farbe des Gehäuses
schwarz
Werkstoff des Kontaktes
Cu
halogenfrei
Nein
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Ausführung
Connector
Werkstoff des Gehäuses
PA
Anschlussart des Prozessanschlusses
Single wires
verriegelbar
Nein
mechanische Kodierung vorhanden
Nein
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz
schwarz
Steckrichtung
straight
Einbauvariante
Front mounting
Farbe des separaten Adapterstücks
schwarz
Querschnitt des Anschlusses (feindrähtig)
2.500 mm^2
Querschnitt des Anschlusses (eindrähtig)
2.500 mm^2
Anzahl der Anschlüsse je Pol
1
Gewindeanschlussgröße
M25
Pol-Kennzeichnung
L, N, PE
max. Dauertemperaturbeständigkeit
90 °C
GTIN
4055626648323
Herstellerproduktbezeichnung
Wanddurchführung
Herstellerproduktbeschreibung
Wanddurchführung, Push-in-Anschluss, Polzahl: 2+PE, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 450 V, 16 A, schwarz, Leitungsaußendurchmesser: 6 mm ... 9 mm und 8 mm ... 13 mm, Montagegewinde: M25, Push-in-Anschluss, Leitungslänge: 0,5 m
Herstellerprodukttyp
IPD WD 3P2,5 0,5 M25 BK
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
CN
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen