??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1047324 - IPD WD 3P2,5 M25 BK
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1047324
Product number of the Manufacturer
1047324
Description short
Traversée de paroi
Description long
Traversée de paroi, Raccordement Push-in, nombre de pôles: 2+PE, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 600 V, 20 A, noir, diamètre extérieur du câble: 6 mm ... 9 mm et 8 mm ... 13 mm, filetage de montage: M25, Raccordement Push-in
Manufacturer Type Description
IPD WD 3P2,5 M25 BK
Preview
GTIN-Code
4055626647692
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Indice de protection IP
IP66
Tension nominale
690 V
rated current
20 A
Norme d'application
not available
certificats et homologations
VDE Zeichengenehmigung, DNV
longueur
90.830 mm
Largeur
35.14 mm
hauteur
35.14 mm
poids net
0.062 kg
Pole number
3
couleur du boîtier
Black
matière du contact
Cu
sans halogène
No
degré de salissure
3
tension nominale de surtension
6 kV
type
connector
matériau de boîtier
PA
connection type of process connection
Push-in connection
interverrouillable
Yes
mechanical coding present
No
color coding/contact insert
Black
color of the separate adapter piece
Black
connection cross section (fine-strand)
2.500 mm^2
connection cross section (solid-core)
2.500 mm^2
number of connections per pole
1
thread connection size
M25
pole codification
L, N, PE
max. resistance to a continuous temperature
100 °C
GTIN
4055626647692
Manufacturer product designation
Traversée de paroi
Manufacturer product description
Traversée de paroi, Raccordement Push-in, nombre de pôles: 2+PE, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 600 V, 20 A, noir, diamètre extérieur du câble: 6 mm ... 9 mm et 8 mm ... 13 mm, filetage de montage: M25, Raccordement Push-in
Product type
IPD WD 3P2,5 M25 BK
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
CN
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés