??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
10471 - Collegamento equipotenziale Tipo I
Lista materiale
10471-0806
N. d'ordine
10471-0806
Tipo
I
Larghezza cava
8 mm
Poids
0.0047 kg
Descrizione
Informazioni
Infotext
RoHS
Yes
Codice di tariffa doganale
73182900
EAN-Nr. norelem
4059495414836
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD