??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
10470 - Prise de terre type I
Nomenclature
10470-0806
Référence
10470-0806
Type
I
Largeur de la rainure
8 mm
Poids environ
0.0186 kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
73181520
EAN-Nr. norelem
4059495414829
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés