??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1046977 - PTFIX 4/12X1,5-G GN
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1046977
Product number of the Manufacturer
1046977
Description short
Bloc distributeur
Description long
Bloc distributeur, intensité nominale: 41 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Raccordement collectif, Section de référence: 4 mm², section : 0,2 mm² - 6 mm², Dérivation, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², type de montage: collage, coloris: vert
Manufacturer Type Description
PTFIX 4/12X1,5-G GN
Preview
GTIN-Code
4055626669021
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
11
Rated current [In] for the power loss specification
41 A
section minimum du conducteur, rigide
0.200 mm^2
rated current
41 A
Nombre de points de contact par étage
2
Nombre de niveaux
1
classe d’inflammabilité
V0
avec pontage interne entre étages
No
plaque d'obturation nécessaire
No
matériau isolant
Polyamide
type de commande
Push-in connection
type de raccordement 2
Push-in connection
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.200 mm^2
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.560 W
température de fonctionnement minimum
-35 °C
température de fonctionnement maximum
105 °C
largeur de l'écartement
31.400 mm
hauteur du type de montage le plus bas possible
18.700 mm
couleur
green
longueur
21.600 mm
Type de montage
Miscellaneous
poids net
0.014 kg
section maximum du conducteur, souple
4 mm^2
section maximum de conducteur fil fin avec embout
4 mm^2
section maximum du conducteur, rigide
6 mm^2
section minimum du conducteur, souple
0.200 mm^2
GTIN
4055626669021
Manufacturer product designation
Bloc distributeur
Manufacturer product description
Bloc distributeur, intensité nominale: 41 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Raccordement collectif, Section de référence: 4 mm², section : 0,2 mm² - 6 mm², Dérivation, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², type de montage: collage, coloris: vert
Product type
PTFIX 4/12X1,5-G GN
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
100
Minimum Order Quantity
20
Quantity Scale
20
Customs tariff number
85369010
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés