??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1045540000 - VG16 HQ K68 11,5-15,5SH
Kusovník
Weidmueller 1045540000
Preview
Manufacturer Product ID
1045540000
Manufacturer Type Description
VG16 HQ K68 11,5-15,5SH
Description short
Kabelová průchodka (plast) Příslušenství, PG 16, Polykarbonát
Description long
Plastová kabelová průchodka pro utěsňovací pouzdra při protahování kabelů. S odlehčením tahu.
GTIN-Code
4032248779444
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP68
mounting thread
PG16
material
Polycarbonate (PC)
Material
Plastic
Mass
0.006 kg
customs tariff number (TARIC)
73269098
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model