??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Beschreibung
10448 - Rollenelemente Kunststoff für Rollenschienen
Stückliste
10448-1285
Bestellnummer
Form
Farbe
Ausprägung
Tragkraft
150 N
Durchmesser
28 mm
Gewicht ca.
kg
Beschreibung
Information
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarifnummer
84283900
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen