??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
10448-08 - Glissières en plastique pour rails à rouleaux
Nomenclature
10448-08-33X2000
Référence
10448-08-33X2000
Longueur
2000 mm
Poids environ
0.3200 kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
39161000
EAN-Nr. norelem
4059495466637
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés